Reservdel, Reparationssats
2453+029
Produkttyp: Reservdel, Typbeteckning: Reparationssats
2453+029
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | FIL10-40 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | PACKNINGAR FIL/STR25-40 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Reparationssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.024 Kilogram |
| Nettovikt | 0.02 Kilogram |
| Volym | 0.156 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |