Reparationssats, Förslutningsdelar
2433+108
Typbeteckning: Förslutningsdelar, Används för produkt: OFV 25, typ 133
2433+108
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | OFV 25, typ 133 |
| Används för produktkommentar | Inkl. guide |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SPARE PARTS OFV 25 inc. Guide |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Press. regul. valve spare part |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reparationssats |
| Typbeteckning | Förslutningsdelar |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.336 Kilogram |
| Nettovikt | 0.29 Kilogram |
| Volym | 0.001 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |