Reservdel, BSV 15; SFV 15, Nippelsats
192H3857
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: BSV 15; SFV 15, Typbeteckning: Nippelsats
192H3857
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | BSV 15SFV 15 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part : Welding con. BSV - SFV 15 |
| Material Spec. | Rostfritt stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Safety valve spare parts |
| Produktnamn | Welding connector |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Nippelsats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.332 Kilogram |
| Nettovikt | 0.315 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.244 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197250 |