CVH, Pilotventilhus 3/8tum DIN
192H3764
Används för produkt: CVH, Typbeteckning: Pilotventilhus 3/8tum DIN
192H3764
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 10 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| Används för produkt | CVH |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | VALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS |
| Material Spec. | Rostfritt stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Pilot valve spare parts |
| Produktnamn | Valve body |
| Produkttyp | Spare part |
| Typbeteckning | Pilotventilhus 3/8tum DIN |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.344 Kilogram |
| Nettovikt | 0.336 Kilogram |
| Volym | 0.315 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |