Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

192H3254

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Rostfritt stål, Används för produkt: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3/4 in
Anslutningsstorlek [mm]20 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat16 antal
Används för produktCVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion1.3
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange Set 3/4 in. Welding connection
Material Spec.Rostfritt stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.528 Kilogram
Nettovikt0.517 Kilogram
Volym0.311 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428196512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm