Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Fläns, 15 mm, Stumsvetsning

192H3253

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Rostfritt stål, Används för produkt: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]15 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat32 antal
Används för produktEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typOval
Kännetecken
Värde
Flänsversion1.3
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Material Spec.Rostfritt stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.553 Kilogram
Nettovikt0.529 Kilogram
Volym0.313 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm