Fläns, 20 mm, Stumsvetsning
192H3045
Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Rostfritt stål, Används för produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
192H3045
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 20 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fläns design | Tunga |
| Fläns typ | Oval |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Flänsversion | 3.0 |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 2 flänsar |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | WELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL |
| Material Spec. | Rostfritt stål |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Flanges |
| Produktnamn | Flange set |
| Produkttyp | Fläns |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.944 Kilogram |
| Nettovikt | 0.928 Kilogram |
| Volym | 0.819 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |