Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Fläns, 80 mm, Stumsvetsning

192H3022

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Rostfritt stål, Används för produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]3 in
Anslutningsstorlek [mm]80 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion13.0
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionStainless steel DN80 Flange
Material Spec.Rostfritt stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.57 Kilogram
Nettovikt3.42 Kilogram
Volym6.248 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm