Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Fläns, 50 mm, Stumsvetsning

192H3018

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Rostfritt stål, Används för produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]2 in
Anslutningsstorlek [mm]50 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion11.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Material Spec.Rostfritt stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.089 Kilogram
Nettovikt2.088 Kilogram
Volym0.941 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm