Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Fläns, 40 mm, Stumsvetsning

192H3016

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Rostfritt stål, Används för produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Anslutningsstorlek [in]1 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm]40 mm
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fläns designTunga
Fläns typFyrkantig
Kännetecken
Värde
Flänsversion10.0
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 flänsar
Innehåller batterierNo
Material DescriptionWELD FLANGES 1 1/2"
Material Spec.Rostfritt stål
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFlanges
ProduktnamnFlange set
ProdukttypFläns

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.626 Kilogram
Nettovikt1.539 Kilogram
Volym0.855 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428196574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm