Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Reservdel, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3470

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat6 antal
Används för produktORV 40ORV 50ORV 65ORV 80
Används för produktkommentarH2/H3
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionORV Thermostat H2 60°C/140°F4055601355
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppTemp. regul. valve spare parts
ProduktnamnTermostatiskt element
ProdukttypReservdel
TypbeteckningThermostat 60°C/140°F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.278 Kilogram
Nettovikt0.24 Kilogram
Volym1.624 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428868266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm