Reservdel, ORV 80; ORV 65
148H3468
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ORV 80; ORV 65
148H3468
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 3 antal |
| Används för produkt | ORV 65ORV 80 |
| Används för produktkommentar | H3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ORV Thermostat H3 43°C/110°F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktnamn | Termostatiskt element |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Thermostat 43°C/110°F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.484 Kilogram |
| Nettovikt | 0.452 Kilogram |
| Volym | 1.59 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |