EXTERN ANSLUTNING BSV,POV, BSV / POV
148H3453
EXTERN ANSLUTNING BSV,POV, Används för produkt: BSV / POV, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
148H3453
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | BSV / POV |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | EXTERN ANSLUTNING BSV,POV |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Safety valve accessories |
| Produktnamn | External pilot connector |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Extern anslutning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.56 Kilogram |
| Nettovikt | 0.532 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5702428401456 |