SLANGANSLUTNINGSSATS QDV15, QDV 15
148H3451
SLANGANSLUTNINGSSATS QDV15, Används för produkt: QDV 15, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 50
148H3451
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | QDV 15 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SLANGANSLUTNINGSSATS QDV15 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Drain valve spare parts |
| Produktnamn | Mechanical connector |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Slangkopplingssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.116 Kilogram |
| Nettovikt | 0.05 Kilogram |
| Volym | 0.061 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |