Reservdel, ORV 50; ORV 40, Demonteringssats
148H3247
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ORV 50; ORV 40, Typbeteckning: Demonteringssats
148H3247
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Används för produkt | ORV 40ORV 50 |
| Används för produktkommentar | H2 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ORV PACKNINGSSET MEDIUM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Demonteringssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.018 Kilogram |
| Nettovikt | 0.011 Kilogram |
| Volym | 0.058 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |