Reservdel, ORV 25 - 40, Demonteringssats
148H3246
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ORV 25 - 40, Typbeteckning: Demonteringssats
148H3246
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Används för produkt | ORV 25 - 40 |
| Används för produktkommentar | H1 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ORV PACKNINGSSET SMALL |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Demonteringssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.016 Kilogram |
| Nettovikt | 0.015 Kilogram |
| Volym | 0.076 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199353 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |