FILTERPÅSE FIA-X 200 50MY, FIA 200
148H3156
FILTERPÅSE FIA-X 200 50MY, Används för produkt: FIA 200, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
148H3156
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | FIA 200 |
| Används för produktkommentar | 8 in 50my |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | FILTERPÅSE FIA-X 200 50MY |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Filter element |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Filterpåse |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.02 Kilogram |
| Nettovikt | 0.834 Kilogram |
| Volym | 12.034 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |