FILTERPÅSE FIA-X 65 50MY, FIA 65
148H3151
FILTERPÅSE FIA-X 65 50MY, Används för produkt: FIA 65, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 24
148H3151
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Används för produkt | FIA 65 |
| Används för produktkommentar | 2 1/2tum 50my |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | FILTERPÅSE FIA-X 65 50MY |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Filter element |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Filterpåse |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.089 Kilogram |
| Nettovikt | 0.083 Kilogram |
| Volym | 0.428 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |