Reservdel, ICFF 15, Filtermodul
148H1136
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: ICFF 15, Typbeteckning: Filtermodul
148H1136
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Används för produkt | ICFF 15 |
| Används för produktkommentar | Adapter och smutsskyddsplugg |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Filter element for ICFF 15 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | ICF spare parts |
| Produktnamn | Filter element |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Filtermodul |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.05 Kilogram |
| Nettovikt | 0.024 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428900140 |