Seal kit set KDC/GVD 65 Hydrocarbon
148G3837
Används för produkt: KDC/GVD 65 Kolväte
148G3837
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | KDC/GVD 65 Kolväte |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 65 Hydrocarbon |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Press. control valve sparepart |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Tätningssats |
| Typbeteckning | Tätningssats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.116 Kilogram |
| Nettovikt | 0.084 Kilogram |
| Volym | 1.134 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |