Reservdel, Utan flottörhus; Komplett insats m./flytkula, Insats HFI 050
148G3662
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: Utan flottörhus; Komplett insats m./flytkula, Typbeteckning: Insats HFI 050
148G3662
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | Komplett insats m./flytkulaUtan flottörhus |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part insert, HFI 050 Valve Body |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Liquid level valve spare parts |
| Produktnamn | Float valve insert |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Insats HFI 050 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.786 Kilogram |
| Nettovikt | 1.605 Kilogram |
| Volym | 11.246 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |