CHV 65; SCA 65
148G3481
Används för produkt: CHV 65; SCA 65, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 6
148G3481
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| Används för produkt | CHV 65SCA 65 |
| Används för produktkommentar | 0.3 bar/4.35 psig |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 65 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Fjäder – special |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.062 Kilogram |
| Nettovikt | 0.042 Kilogram |
| Volym | 0.473 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |