SCA 80; CHV 80
148G3477
Används för produkt: SCA 80; CHV 80, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20
148G3477
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | CHV 80SCA 80 |
| Används för produktkommentar | 0,04bar/0,58psig |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 80 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Spring |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Fjäder – standard |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.07 Kilogram |
| Nettovikt | 0.055 Kilogram |
| Volym | 0.454 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204224 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |