Danfoss logo
Reservdel, KDC/GVD 100-product-details

Reservdel, KDC/GVD 100

148G3068

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KDC/GVD 100

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktKDC/GVD 100
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Kännetecken
Värde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningKompressorventil med många funktioner
ProduktgruppPress. control valve sparepart
ProduktnamnSpring
ProdukttypReservdel
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
TypbeteckningSpring kit

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.556 Kilogram
Nettovikt0.351 Kilogram
Volym2.992 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428343794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm