Reservdel, KDC/GVD 65, Huv/hölje
148G3048
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: KDC/GVD 65, Typbeteckning: Huv/hölje
148G3048
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Används för produkt | KDC/GVD 65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD 65 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Press. control valve sparepart |
| Produktnamn | Packning |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Huv/hölje |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.039 Kilogram |
| Nettovikt | 0.011 Kilogram |
| Volym | 0.168 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |