Reservdel, POV 600, Servicesats
148F3050
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: POV 600, Typbeteckning: Servicesats
148F3050
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Används för produkt | POV 600 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | REPARATIONSSET SV1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Safety valve accessories |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Servicesats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.026 Kilogram |
| Nettovikt | 0.016 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.154 Liter |
| EAN/UPC | 5702428342858 |