Reservdel, SFV 20, Fläns- och packningssats
148F3020
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: SFV 20, Typbeteckning: Fläns- och packningssats
148F3020
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 3 antal |
| Används för produkt | SFV 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | FLÄNS/PACKN.SATS SFV20 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Safety valve spare parts |
| Produktnamn | Flange/Gasket |
| Produkttyp | Reservdel |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typbeteckning | Fläns- och packningssats |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.813 Kilogram |
| Nettovikt | 2.72 Kilogram |
| Volym | 1.651 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |