Funktionsmodul, REG-SB 15-20
148B5765
Typbeteckning: Topp komplett, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Ingående delar: 1 packning; Toppdel; 4 bultar, Används för produkt: REG-SB 15; REG-SB 20
148B5765
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | REG-SB 15REG-SB 20 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | REG-SA / REG-SB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesområde [mm2] | 115.0 mm² |
| Flödesområde [tum2] | 0.178 in² |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Hals | Standard |
| Ingående delar | 1 packning4 bultarToppdel |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Märke | SVL Flexline |
| Material Description | REG-SB 15-20 Top Complete,PS65 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Avstängning- och reglerventiler |
| Produktnamn | Funktionsmodul |
| Produkttillbehör | SVL Flexline-tillbehör |
| Produkttyp | REG-SB 15-20 |
| Servicerbar | SVL Flexline-reservdelar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Typbeteckning | Topp komplett |
| Utrustning | Kåpa |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.102 Kilogram |
| Nettovikt | 0.7 Kilogram |
| Volym | 4.037 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500708 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |