Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funktionsmodul, REG-SB 10

148B5764

Typbeteckning: Topp komplett, Max. Arbetstryck [bar]: 65, Ingående delar: 1 packning; Toppdel; 4 bultar, Används för produkt: REG-SB 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktREG-SB 10
China RoHS exemption clause7.17.2
DelprogramnamnREG-SA / REG-SB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
Flödesområde [mm2]16.0 mm²
Flödesområde [tum2]0.024 in²
FörpackningsformatSingelpack
HalsStandard
Ingående delar1 packning4 bultarToppdel
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionREG-SB 10 Top Complete,PS65
Material quality (EF001257)Other
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypREG-SB 10
SCIP ID nr33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP-dokumentproduktnamnREG-SA REG-SB
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
TypbeteckningTopp komplett
Utgångsanslutning, storlek [mm]10.0 mm
UtrustningKåpa
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.483 Kilogram
Nettovikt0.473 Kilogram
Volym1.9 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm