Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Funktionsmodul, REG-SB 15-20

148B5281

Typbeteckning: Topp komplett, Max. Arbetstryck [bar]: 52, Ingående delar: 1 packning; Toppdel; 4 bultar, Används för produkt: REG-SB 15; REG-SB 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktREG-SB 15REG-SB 20
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnREG-SA / REG-SB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesområde [mm2]115.0 mm²
Flödesområde [tum2]0.178 in²
FörpackningsformatSingelpack
HalsStandard
Ingående delar1 packning4 bultarToppdel
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
MärkeSVL Flexline
Material DescriptionREG-SB 15-20 top complete
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]52.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]754 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörSVL Flexline-tillbehör
ProdukttypREG-SB 15-20
ServicerbarSVL Flexline-reservdelar
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]302 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-76 °F
TypbeteckningTopp komplett
UtrustningKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.076 Kilogram
Nettovikt0.75 Kilogram
Volym4.072 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428485982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm