SVA-ST 15 ANSI
148B4247
Används för produkt: SVA-ST 15 ANSI, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 25
148B4247
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Används för produkt | SVA-ST 15 ANSI |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Weld Nippel DN 15 A SVA |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Spare parts, discont. products |
| Produktnamn | Nippel |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Svetsnippel och kopplingsmutter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.42 Kilogram |
| Nettovikt | 0.408 Kilogram |
| Volym | 0.15 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233224 |
| Proposition 65 | No significant risk |