Reservdel, SVA 250 - 300, Packningstätning
148B4166
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: SVA 250 - 300, Typbeteckning: Packningstätning
148B4166
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | SVA 250 - 300 |
| Används för produktkommentar | Komplett |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA 250-300 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Produktnamn | Packing gland |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Packningstätning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.6 Kilogram |
| Nettovikt | 0.6 Kilogram |
| Volym | 0.947 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |