Reservdel, SVA 125-150, Packningstätning
148B4141
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: SVA 125-150, Typbeteckning: Packningstätning
148B4141
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | SVA 125-150 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA-HL 125-150 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | SVL Flexline spare parts |
| Produktnamn | Spare part |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Packningstätning |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.296 Kilogram |
| Nettovikt | 0.296 Kilogram |
| Volym | 0.288 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |