Tätningssats, Tätningssats
119F3948
Tätningssats, Produkttyp: Tätningssats, Typbeteckning: RESERVDEL, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 5000
119F3948
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5000 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | RD Nylon Washer I/5000 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kyla distributör reservdelar |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Tätningssats |
| Typbeteckning | RESERVDEL |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.7 Gram |
| Nettovikt | 0.7 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428426657 |
| Proposition 65 | No significant risk |