Reparationssats, RD 5500
119F3003
Husmaterial: Mässing, Antal hål/kretsar: 06, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 100
119F3003
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal hål/kretsar | 06 |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysa / Kolv nr. | 199 |
| Dysstorlek [mm] | 5.05 mm |
| Dysstorlek [tum] | 0.199 in |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Husmaterial | Mässing |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R22R407CR410A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Refrig. distributor spareparts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | RD 5500 |
| Reduktionstyp | Munstycke |
| SCIP ID nr | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ETS 250-800/KVS 42 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.275 Kilogram |
| Nettovikt | 0.27 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |