Reservdel, IPS 8, Weld flange kit
084H5061
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: IPS 8, Typbeteckning: Weld flange kit
084H5061
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 4 antal |
| Används för produkt | IPS 8 |
| Används för produktkommentar | Endast för 084H5002 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | ANSI BW-flänsANSI SOC-flänsSkruvarPackning |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R717 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | IPS 8 SparePartWelding flange 60Hz S-P |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Air purger spare parts |
| Produktnamn | Reparationssats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Weld flange kit |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.075 Kilogram |
| Nettovikt | 2.075 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.68 Liter |
| EAN/UPC | 5715162131916 |