Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Vätske-gasblandare, LG 22 - 35

069G4004

Används för produkt: CPCE 22

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat9 antal
Används för produktCPCE 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEAC
Ingång, Hetgas [mm]22.23 mm
Ingång, Hetgas [tum]7/8 in
Ingång, vätska [mm]34.93 mm
Ingång, vätska [tum]1 3/8 in
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Material DescriptionVÄTSKA-GAS BLAND. LG22/35
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningVätske-gasblandare
ProduktgruppKV ventiltillbehör
ProduktnamnVätske-gasblandare
ProdukttypLG 22 - 35
SCIP ID nr53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]34.93 mm
Utlopp, storlek [tum]1 3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.416 Kilogram
Nettovikt0.39 Kilogram
Volym0.553 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm