Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 12 - 16_069G4002

Vätske-gasblandare, LG 12 - 22

069G4002

Används för produkt: CPCE 12

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat80 antal
Används för produktCPCE 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flödesriktning indikatorIngraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEAC
Ingång, Hetgas [mm]12.70 mm
Ingång, Hetgas [tum]1/2 in
Ingång, vätska [mm]22.23 mm
Ingång, vätska [tum]7/8 in
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
KöldmediumR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Material DescriptionVÄTSKA-GAS BLAND LG 12/22
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningVätske-gasblandare
ProduktgruppKV ventiltillbehör
ProduktnamnVätske-gasblandare
ProdukttypLG 12 - 22
SCIP ID nr53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]22.23 mm
Utlopp, storlek [tum]7/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.158 Kilogram
Nettovikt0.145 Kilogram
Volym0.186 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422012665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm