Vätske-gasblandare, LG 12 - 16
069G4001
Används för produkt: CPCE 12
069G4001
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 80 antal |
| Används för produkt | CPCE 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flödesriktning indikator | Ingraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EAC |
| Ingång, Hetgas [mm] | 12.70 mm |
| Ingång, Hetgas [tum] | 1/2 in |
| Ingång, vätska [mm] | 15.88 mm |
| Ingång, vätska [tum] | 5/8 in |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Material Description | VÄTSKA-GAS BLAND. LG12/16 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Vätske-gasblandare |
| Produktgrupp | KV ventiltillbehör |
| Produktnamn | Vätske-gasblandare |
| Produkttyp | LG 12 - 16 |
| SCIP ID nr | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 15.88 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.114 Kilogram |
| Nettovikt | 0.099 Kilogram |
| Volym | 0.186 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |