Justerbar givarklammer, Max. diameter 50 mm rör
068U3527
Typbeteckning: Justerbar givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diameter 50 mm rör, Används för produktkommentar: Max. diameter 50 mm rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 45
068U3527
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| Används för produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Används för produktkommentar | Max. diameter 50 mm rör |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Justerbar lamprem |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Justerbar givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.026 Kilogram |
| Nettovikt | 0.024 Kilogram |
| Volym | 0.066 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |