Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Justerbar givarklammer, Max. diameter 28 mm rör

068U3525

Typbeteckning: Justerbar givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diameter 28 mm rör, Används för produktkommentar: Max. diameter 28 mm rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 45

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
Används för produktT 2TE 2TR 6TU
Används för produktkommentarMax. diameter 28 mm rör
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTXV accessories
ProduktnamnJusterbar lamprem
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningJusterbar givarklammer

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.019 Kilogram
Nettovikt0.018 Kilogram
Volym0.048 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162489246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm