Justerbar givarklammer, Max. diameter 28 mm rör
068U3520
Typbeteckning: Justerbar givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diameter 28 mm rör, Används för produktkommentar: Max. diameter 28 mm rör, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 25
068U3520
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 25 antal |
| Används för produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Används för produktkommentar | Max. diameter 28 mm rör |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Justerbar lamprem |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Justerbar givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.02 Kilogram |
| Nettovikt | 0.018 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.023 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489208 |