Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3511

Fast storlek givarklammer

068U3511

Typbeteckning: Fast storlek givarklammer, Används för produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 45

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat45 antal
Används för produktT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Används för produktkommentar5/8 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeEAC
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionOEM bulb strap 5/8 in I/45
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppTXV accessories
ProduktnamnFast dimensionerad lamprem
ProdukttypTillbehör
RoHS-kompatibelYes - RoHS ok
TypbeteckningFast storlek givarklammer

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17.6 Gram
Nettovikt17.6 Gram
Volym0.048 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428182577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm