Fast storlek givarklammer
068U3510
Typbeteckning: Fast storlek givarklammer, Används för produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 45
068U3510
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| Används för produkt | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Används för produktkommentar | 1/2 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | EAC |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Fast dimensionerad lamprem |
| Produkttyp | Tillbehör |
| RoHS-kompatibel | Yes - RoHS ok |
| Typbeteckning | Fast storlek givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 22 Gram |
| Nettovikt | 16.9 Gram |
| Volym | 0.048 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |