Reservdel, TCAE; TUA; TUAE, Filter
068U1706
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: TCAE; TUA; TUAE, Typbeteckning: Filter, Filter
068U1706
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Används för produkt | TCAETUATUAE |
| Används för produktkommentar | Endastmynning 0 - 4 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Packing TUA filter (naturel) I/24 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV spare parts |
| Produktnamn | Filter |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Filter |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.2 Gram |
| Nettovikt | 0.19 Gram |
| Volym | 0.003 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428050524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |