Givarklammer, Max. diam. 22mm/7/8tum rör
068N2532
Typbeteckning: Givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diam. 22mm/7/8tum rör, Används för produktkommentar: Max. diam. 22mm/7/8tum rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 48
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Reservdelar och tillbehör till ventiler
Rekommenderat byte: 068U3519
068N2532
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| Används för produkt | TD1TUBTUBE |
| Används för produktkommentar | Max. diam. 22mm/7/8tum rör |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.022 Kilogram |
| Nettovikt | 0.014 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |