Givarklammer, Max. diam. 22mm/7/8tum rör
068U3519
Typbeteckning: Givarklammer, Används för produktkommentar: Max. diam. 22mm/7/8tum rör, Används för produktkommentar: Max. diam. 22mm/7/8tum rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 48
068U3519
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 48 antal |
| Används för produkt | TD1TUBTUBE |
| Används för produktkommentar | Max. diam. 22mm/7/8tum rör |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Adjustable bulb strap |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Givarklammer |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.019 Kilogram |
| Nettovikt | 0.018 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |