Givarklämmor, Max. diam. 8mm/5/16tum rör
068N2529
Typbeteckning: Givarklämmor, Används för produktkommentar: Max. diam. 8mm/5/16tum rör, Används för produktkommentar: Max. diam. 8mm/5/16tum rör, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 96
068N2529
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 96 antal |
| Används för produkt | TD1 |
| Används för produktkommentar | Max. diam. 8mm/5/16tum rör |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Accessory Bag Bulb Clips I/96 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | TXV accessories |
| Produktnamn | Justerbar lamprem |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | Givarklämmor |
| Ytterligare information | Rör: 8mm/5/16tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.003 Kilogram |
| Nettovikt | 0.003 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |