Element för expansionsventil, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Förpackningsformat: Multipack
068G3262
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| Används för produkt | TEAT 20TEAT 85 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Längd på kapillärrör [mm] | 5000 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 196.8 in |
| Material Description | TERMODEL TEAT20/85 35-65G C |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Element för expansionsventil |
| Produkttyp | ELM |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TEA TEAT Accessories |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 35 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 95 °F |
| Tryckutjämning | Internt utjämnad |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.61 Kilogram |
| Nettovikt | 0.537 Kilogram |
| Volym | 2.306 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |