Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element för expansionsventil, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3260

Förpackningsformat: Multipack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat9 antal
Används för produktTEAT 20TEAT 85
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FörpackningsformatMultipack
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Längd på kapillärrör [mm]5000 mm
Längd på kapillärrör [tum]196.8 in
Material DescriptionTERMODEL TEAT20/85 55-95G C
Product lineIndustrial Refrigeration
Kännetecken
Värde
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElement för expansionsventil
ProdukttypELM
RiktningRak
SCIP ID nr4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP-dokumentproduktnamnTEA TEAT Accessories
Temperature range [°C] [max]95 °C
Temperature range [°C] [min]55 °C
Temperaturområde [°F] [Max]203 °F
Temperaturområde [°F] [Min]131 °F
TryckutjämningInternt utjämnad

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.628 Kilogram
Nettovikt0.529 Kilogram
Volym2.212 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702422047513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm